Zurück zur Übersicht

E-Learning zu PC WORX

Lernen Sie hier mit Hilfe kurzer Videos die Grundlagen des Programmierens mit unserer Automatisierungs-Software PC WORX.

Das erste Projekt

Sehen Sie im ersten Schritt, wie Sie ein neues Projekt anlegen und speichern.

Konfiguration

Im zweiten Video wird dargestellt, wie Sie über den Buskonfigurator Ihre Steuerung benennen.

Adressen vergeben

Lernen Sie, wie der Steuerung eine IP-Adresse zugeordnet wird.

Busaufbau

So lesen Sie die Informationen über das angeschlossene INTERBUS-System aus.

Programm-Entwicklung

Hier sehen Sie, wie Sie eine Applikation Schritt für Schritt mit Funktionsbausteinen und Variablen programmieren.

Prozessdaten

Im sechsten Schritt werden die Prozessdaten der Ein- und Ausgangsmodule den Variablen zugeordnet.

Projekt übertragen

Jetzt wird das Projekt kompiliert und mit dem Buskonfigurator an die Steuerung übertragen.

Projekt debuggen

Im letzten Schritt prüfen Sie das Projekt im Debug-Modus auf Funktion.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76