Ladestecksysteme

Ladestecksysteme

Wegweisend in der Elektromobilität

Gestalten Sie den Wandel der modernen Fortbewegung aktiv mit.

Zurück zu Ladetechnik für Elektromobilität

Kategorien

  • AC-Ladekabel
    AC-Ladekabel

    Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker für alle weltweit standardisierten AC-Ladeschnittstellen.

  • AC-Infrastruktur-Ladedosen
    AC-Infrastruktur-Ladedosen

    Infrastruktur-Ladedosen mit Klappdeckel und Anbaurahmen für einen individuellen Aufbau Ihrer Ladeinfrastruktur.

Suchen in Ladestecksysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ladestecksysteme von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom – die AC- und DC-Ladestecksysteme von Phoenix Contact sind sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich.

Ihre Vorteile

  • Sichere Anwendung durch normkonforme Ladetechnik für Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
  • Sicheres Laden durch Temperaturüberwachung und innovative Verriegelungsmechanismen
  • Entwickelt und produziert nach IATF 16949 und ISO 9001

Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen

Übersicht aller Ladestecksysteme  

Übersicht aller Ladestecksysteme

Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom, Phoenix Contact bietet weltweit passende Ladestecksysteme.

  • CCS Typ 1 für Nordamerika
  • CCS Typ 2 für Europa
  • GB/T für China

AC-Infrastruktur-Ladedosen

Infrastruktur-Ladedose mit Aktuator, Schutzdeckel und Anbaurahmen  

Infrastruktur-Ladedose Typ 2 mit Schutzdeckel

Bei Phoenix Contact finden Sie Infrastruktur-Ladedosen nach Typ 2- und GB/T-Standard für das ein- und dreiphasige Laden (der Typ 1-Standard sieht keine Infrastruktur-Ladedosen vor). Die Infrastruktur-Ladedosen können in Wallboxen oder Ladesäulen eingesetzt werden. Weiteres Zubehör wie Schutzdeckel und Anbaurahmen komplettieren das Portfolio.

  • Typ 2 bis 32 A / 480 V AC
  • GB/T bis 32 A / 440 V AC
  • Vorder- oder Rückwandmontage
  • Entwässerungssystem

AC-Ladekabel

AC-Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard  

AC-Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard

Ob AC-Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende für das Anbringen an eine Ladestation oder mobile Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker für den Kofferraum – auch für das konventionelle Laden mit Wechselstrom bietet Phoenix Contact alle Schnittstellen für alle länderspezifischen Standards:

  • Typ 1 bis zu 32 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • Typ 2 bis zu 32 A / 480 V AC (metrisch)
  • GB/T bis zu 32 A / 440 V AC (metrisch)

DC-Ladekabel

DC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard  

DC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard

Phoenix Contact bietet alle normkonformen Fahrzeug-Ladestecker für das weltweite Schnellladen mit bis zu 250 A Gleichstrom. Ladevorgänge sind innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen.
Die HPC-Ladetechnik (High Power Charging) mit integriertem Kühlsystem und bis zu 500 A stellt die nächste Ausbaustufe dar. Sie ermöglicht es Ladezeiten weiter zu minimieren.
Profitieren Sie von einem vollständigen Produktprogramm – vom Typ 1 (USA) über Typ 2 (Europa) und GB/T-Standard (China):

  • CCS Typ 1 bis 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS Typ 2 bis 200 A / 1000 V DC (metrisch)
  • GB/T bis 250 A / 1000 V DC (metrisch)

Zubehör für Ladestecksysteme

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen und Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker  

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen und Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Ergänzend zu den Ladestecksystemen stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Damit ergänzen Sie nützliche Funktionen wie z. B. einen erweiterten Schutz vor Umwelteinflüssen.

  • Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker (Parkpositionen)
  • Schutzdeckel, Dichtungen und Anbaurahmen für Infrastruktur-Ladedosen

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Combined Charging System Typ 2 für Europa

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.


Ladestecksystem mit GB/T-Standard für China

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.

Schnellladen in einer neuen Dimension

Mit High Power Charging wird Elektromobilität alltagstauglich.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen