neu
Sicher, zuverlässig und komfortabel: Unsere Ladestecksysteme CHARX connect setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Dank versilberter Leistungs- und Signalkontakte, hochgenauer Temperaturüberwachung und integrierter Verriegelung sind unsere Ladekabel und Ladesteckdosen sicher und zuverlässig im Betrieb. Durch ihr ansprechendes, ergonomisches Design lassen sie sich leicht und komfortabel handhaben.
neu
neu
Ladekabel nach CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T, zur Installation an der Ladestation, für schnelles Mode-4-Laden mit Gleichstrom (DC) bei max. Ladeleistungen von 40 bis 500 kW (High Power Charging).
Ladekabel nach Typ 1, Typ 2 und GB/T, zur Installation an der Ladestation oder in mobiler Ausführung, für konventionelles Mode-3-Laden mit Wechselstrom (AC) bei max. Ladeleistungen von 26 kW.
Ladedosen nach Typ 2 oder GB/T, zur Installation in der Ladestation, für konventionelles Mode-3-Laden mit Wechselstrom (AC) über ein mobiles Ladekabel bei max. Ladeleistungen von 26 kW.
Ladedosen nach CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T, zur Installation im Fahrzeug, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) bei max. Ladeleistungen von 125 bis 500 kW (High Power Charging).
Passende Halterungen für AC- und DC-Ladekabel, Reparatur-Kits zur Wartung von DC-Ladekabeln sowie Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen und vieles mehr.
Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom – wir bieten die passenden Stecksysteme für die weltweit führenden Ladestandards:
"$pageName" auf