Kabelschutzsysteme

Kabelschutzsysteme

Flexibel und sicher

Schützen Sie Ihre Kabel und Leitungen für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Kabelschutzsysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das umfangreiche Programm an Schutzschläuchen aus Kunststoff und Metall bietet zuverlässige Lösungen für verschiedenste Anwendungen - und das bis zur Schutzart IP69K.

Ihre Vorteile

  • Kabelschutz für alle Anforderungen - von der Kabelbündelung bis zu wasserdichten Ausführungen
  • Passende Verschraubungen für schwere Steckverbinder und Gehäusebohrungen
  • Einsetzbar in allen Branchen und Industrien – durch umfangreiche Zulassungen

Schutzschläuche

Spiralschlauch  

Spiralschlauch

Spiralschläuche zur einfachen Bündelung und Führung von Leitungen und Leitern bieten Schutz bei leichten mechanischen Beanspruchungen.

Sie lassen sich nachträglich auf einfache Weise montieren, wobei einzelne Leitungen und Leiter an beliebiger Stelle herausgeführt werden können.

Kunststoffschläuche

Kunststoffschlauch  

Kunststoffschlauch

Kunststoffschläuche sind beständig gegen Öle, Säuren und Lösungsmittel. Die verwendeten Materialien sind silikon,- halogen- und cadmiumfrei und bis in Schutzart IP69K und Brennbarkeitsklasse V0 erhältlich.

Hochflexible Metallschläuche

Metallschlauch  

Metallschlauch

Mit hochflexiblen Metallschläuchen schützen Sie Kabel und Leitungen gegen mechanische Einwirkungen. Metallschläuche mit Kunststoffummantelungen sind darüber hinaus wasserdicht und wetterfest.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76