Kabeleinführungssystem

Kabeleinführungssystem

Einfache Montage – sicherer Betrieb

Weniger Störstellen: Mit unserem System führen Sie Kabel einfach durch die Wand.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Kabeleinführungssystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Kabeleinführungssystem (CES) von Phoenix Contact bietet Ihnen eine platz- und kostensparende Lösung für die Schaltschrank-Kabeldurchführung. Wählen Sie zwischen kombinierbaren Modulen für konfektionierte Leitungen oder Multigates-Kabeldurchführungsplatten für Leitungen.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis am Schaltschrank durch Verlagerung der Steckverbindung in den Innenraum
  • Einfache Handhabung: kein spezielles Werkzeug notwendig
  • Hohe Sicherheit dank robuster und ölbeständiger Ausführungen
  • Zuverlässige Dichtigkeit, da Mehrbereichstüllen mit Zugentlastung
  • Umfangreiches Produktprogramm – Ausführungen für verschiedene Anwendungsfälle
  • Hohe Formstabilität der Kunststoffrahmen durch Metalleinleger

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Kabeleinführungssystem CES

Anleitungsvideo zur einfachen Handhabung des CES.