Machen Sie das Beste aus Ihrer Schaltschrankbeleuchtung.
PLD-Schaltschrankleuchten sorgen für eine optimale Ausleuchtung Ihres Schaltschranks, auch im unteren Bereich, und sind im Handumdrehen werkzeuglos installiert. Wählen Sie aus zwei Leistungsklassen und einem besonders flexiblen Produktportfolio die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Leuchte.
Die PLD-Schaltschrankleuchte der 600er-Klasse lässt sich hinter oder unter dem Schaltschrankprofil werkzeuglos installieren
In die Leuchten der 600er-Klasse ist eine hochwertige Optik integriert. Diese erlaubt unabhängig von der Schaltschrankbreite eine optimale Ausleuchtung Ihres Schaltschranks bis ganz nach unten. Darüber hinaus verfügen die Leuchten über einen Bewegungsmelder und optional über eine länderspezifische Steckdose für eine schnelle und unkomplizierte Wartung Ihres Schaltschranks.
Die 24 V DC-Leuchten der 400er-Klasse runden das Produktportfolio ab. Haben Sie weniger Platz im Schaltschrank oder suchen Sie eine kostengünstige Variante und wollen dennoch eine optimale Ausleuchtung erzielen, ist die 400er-Klasse die richtige Wahl. Aus verschiedenen Längenvarianten wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Leuchte aus. Das schwenkbare Lichtaustrittsfenster und die verschiedenen Montagemöglichkeiten eröffnen Ihnen auch mit dieser Leuchtenvariante höchste Flexibilität.
Langlebig, sparsam und besonders kompakt – nutzen Sie die Vorteile moderner LED-Technik jetzt auch in Ihrem Schaltschrank.
Die hohe LED-Lebensdauer der PLD-Schaltschrankleuchten von mindestens 50.000 Stunden vermeidet Wartungskosten durch Leuchten- oder Leuchtmitteltausch und ist unabhängig von Schaltzyklen. Gleichzeitig verringern Sie Ihren Energieverbrauch und profitieren von den kompakten Abmessungen der Leuchten.
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.
Schließen
"$pageName" auf