Inline-Buskoppler

Inline-Buskoppler

Schaffen Sie Verbindungen

Integrieren Sie das I/O-System Inline in alle gängigen Netzwerke.

Zurück zu Inline – das feinmodulare I/O-System

Kategorien

Suchen in Inline-Buskoppler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Durch die freie Wahl des Buskopplers lässt sich das Inline-I/O-System in alle gängigen Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke integrieren. Je nach Buskoppler können Sie bis zu 63 I/O-Klemmen (bis zu 16 PCP-Teilnehmer) anschließen.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität im Stationsaufbau durch Offenheit für alle gängigen Bussysteme und Netzwerkprotokolle
  • Platzersparnis im Schlatschrank dank kompakter Bauform des neuen BK-Gehäuses
  • Wirtschaftlicher Stationsaufbau dank einer Auswahl an Buskopplern mit integrierten I/Os für Maschinen und Anlagen mit geringem Signalaufkommen

Vielfältige Netzwerkanbindungen

Die Inline-Buskoppler stellen das Bindeglied zwischen dem Inline-System und dem überlagerten Netzwerk dar. Sie erhalten Buskoppler für folgende Kommunikationsprotokolle:

Netzwerke für Inline-Buskoppler

 
Inline-Buskoppler (CANopen und Profibus)

CANopen®

  • Integrierter Abschlusswiderstand über DIP-Schalter zu- oder abschaltbar
  • Kompatibel mit SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Bis zu 63 weitere Inline-Teilnehmer anschließbar
  • Kompaktes Gehäuse

Device/Net™

  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Reservierung von E/A-Speicherbereich für zukünftige Erweiterungen möglich (keine Hardware erforderlich)

EtherNet/IP™

  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Web-Based-Management (WBM)

INTERBUS

  • Fernbus-Anschlüsse in LWL- oder Kupfer-Technik
  • Anschluss über Inline-Stecker oder D-Sub (gilt für die Kupfervarianten)
Modbus
  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Web-Based-Management (WBM)
PROFIBUS
  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master
PROFINET
  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Wahlweise mit RJ45- oder SC-RJ-Anschluss

Sercos

  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Unterstützt Sercos nach Spezifikation V1.1.2

Kompakte Bauform im modernen Design

Inline-Buskoppler mit 40 mm breitem Gehäuse  

Inline-Buskoppler mit 40 mm breitem Gehäuse

Einer der kompaktesten Buskoppler mit einer Breite von 40 mm am Markt spart Platz im Schaltschrank. Für die Netzwerke CanOPEN und EtherCAT wurde der neue Formfaktor bereits konzipiert. Natürlich unterstützen die neuen Produkte Technologien, wie z. B. SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen