Autarke Energieversorgung

Autarke Energieversorgung

Einfach und komplett

Unabhängig vom Stromnetz versorgen unsere Solarsysteme Ihre Außenstationen – auch an kurzen dunklen Wintertagen.

Zurück zu Stromversorgungen und USV

Kategorien

Suchen in Autarke Energieversorgung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Solarsysteme liefern Ihnen genug Energie, um zum Beispiel Funkmodule, GSM-Modems und dezentrale Messwertaufnehmer mit 12 V und 24 V Gleichstrom zu versorgen.

Ihre Vorteile

  • Bestens abgestimmt – Komplettsystem inklusive Befestigungsmaterial, Laderegler, Solarmodulen, Batterien, Überspannungsschutz- und Sicherungseinrichtungen
  • Einfache Inbetriebnahme: der Schaltschrank ist vorverdrahtet
  • Weltweiter Einsatz durch universelle Modulhalterung mit in Stufen einstellbarem Neigungswinkel

Anwendungsgebiete

Solarsystem  in Landschaft  

Ein Solarsystem nutzen Sie in allen dezentralen Anwendungen mit geringem Energiebedarf.

Das Solarsystem nutzen Sie in allen dezentralen Anwendungen mit geringem Energiebedarf:

Wasser- und Abwasserwirtschaft

  • Überwachung von Trinkwasserleitungen auf Leckagen
  • Füllstandsüberwachung von Regenwassersammelbecken
  • Pegelstandsmessung an Flüssen und Stauseen

Versorgungstechnik

  • Rohrleitungsüberwachung bei Öl- und Gas-Pipelines
  • Füllstandsüberwachung von Behältern

Repeater-Anwendungen

  • Überbrückung von Hindernissen und weiten Entfernungen

Weitere Anwendungsgebiete sind die Überwachung von Wetterdaten im Gebirge und die Steuerung von Lawinen-Abschuss-Stationen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen