Konfektionierte Kabel

Konfektionierte Kabel

Plug-and-Play

Mit konfektionierten Kabeln schließen Sie schnell und komfortabel Sensoren und Aktoren im Feld an.

Zurück zu Sensor-/Aktor-Verkabelung

Kategorien

Suchen in Konfektionierte Kabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wählen Sie aus einer Vielzahl an konfektionierten Varianten und Leitungsqualitäten. Die standardmäßig verwendete halogenfreie PUR-Leitung deckt bereits die Anforderungen vieler Einsatzbereiche ab.

Ihre Vorteile

  • M12-Push-Pull-Steckverbinder ermöglichen die einfache und sichere Installation, auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Absolut sicher bei Schock und Vibration dank lückenloser und großflächiger Schirmanbindung mit Advanced Shielding Technology
  • Zahlreiche Baugrößen – von M8 bis M12 sowie 1/2“ und 7/8“
  • Große Varianz bei Schutzbeschaltung von umspritzten Ventilsteckern
  • Platz sparen mit bis zu 17 Polen in einem Steckverbinder

Sensor-/Aktor-Kabel

Sensor-/Aktor-Verkabelung von Phoenix Contact: Baugrößen  

Sensor-/Aktor-Verkabelung: Baugrößen

Wählen Sie bei den Sensor-/Aktor-Kabeln aus einem umfangreichen und durchgängigen Programm von Phoenix Contact.

  • M8-Stecker und Buchsen (3-, 4-, 5-, 6- und 8-polig)
  • M12-Stecker und Buchsen (3-, 4-, 5-, 8-, 12- und 17-polig)
  • 1/2“-Stecker und Buchsen (2-, 3-, 4-, 5- und 6-polig)
  • 7/8“-Stecker und Buchsen (3-, 4- und 5-polig)

Ventilsteckerleitungen

Ventilsteckerleitungen von Phoenix Contact  

Ventilsteckerleitungen

Wir liefern Ihnen die Ventilsteckerleitungen mit integrierter Dichtung in folgenden Bauformen:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Schutzbeschaltungen mit Statusanzeige erhalten Sie von Phoenix Contact in verschiedenen Ausführungen:

  • Z-Diode
  • Varistor
  • Freilaufdiode

Doppelventilstecker sind in den Bauformen A, B, BI mit Ausführung der Schutzbeschaltung in Z-Diode verfügbar.

Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Leitungsqualitäten.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Kabel

Service


Advanced Shielding Technology

Einzigartiges Schirmkonzept für konfektionierte Steckverbinder.