Zurück zur Übersicht

Kabeltypen

Um Ihnen die Auswahl der passenden Leitungsqualität zu erleichtern, bieten wir Ihnen hier eine Übersicht über unser Leitungsprogramm. Finden Sie die Leitungsqualität, die zu Ihren Anforderungen passt.

PUR halogenfrei – für extreme Beanspruchung

PUR halogenfrei  

Hochflexibles Kabel in einer Schleppkette

Diese robuste, universell einsetzbare Polyurethanleitung setzen wir als Standardleitung bei Phoenix Contact ein. Achten Sie auf „PUR“ in der Artikelbezeichnung.

Die Leitung verfügt über folgende Eigenschaften:

  • sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • sehr beständig gegen Öle und Schmierstoffe
  • sehr hohe Abriebsfestigkeit
  • Schleppkettentauglich (min. 4 Mio. Biegezyklen)
  • Halogenfrei
Zurück nach oben

TPE-U hochflexibel

TPE-U  

Roboteranwendung

Diese Leitung ist besonders für gleichzeitige Biege- und Torsionsbelastung geeignet. Der spezielle Mantel besteht aus thermoplastischen Elastomeren auf Urethanbasis und ist schweißfunkenbeständig.

Die Leitung verfügt über folgende Eigenschaften:

  • sehr hohe Temperaturbeständigkeit
  • Schleppkettentauglich (min. 15 Mio. Biegezyklen)
  • Robotertauglich (min. 13 Mio. Torsionszyklen)
  • Halogenfrei
  • stark flammwidrig
  • Schweißfunkenbeständig
  • nicht strahlenvernetzt und somit recyclebar
Zurück nach oben

PUR strahlenvernetzt, schweißfunkenbeständig

PUR strahlenvernetzt  

Schweißroboter

Im automatisierten Karosseriebau treten an den dort eingesetzten Industrierobotern extreme Belastungen durch Biegung, Schweißfunken und UV-Strahlung auf. Diesen Belastungen hält unsere strahlenvernetzte Polyurethanleitung stand.

Die Leitung verfügt über folgende Eigenschaften:

  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • Robotertauglich (min. 5 Mio. Torsionszyklen)
  • sehr schweißfunkenbeständig
  • Halogenfrei
  • UV-beständig
Zurück nach oben

PUR/PVC – für erhöhte Beanspruchung

PUR/PVC  

Metallbearbeitung

Möchten Sie in Bereichen mit erhöhter Beanspruchung, wie etwa im Bereich der Metallbearbeitung, Sensoren oder Aktoren selbst anschließen? Dafür bietet sich diese Leitung mit Polyurethan/Polyvinylchlorid-Mantelkombination aufgrund der guten Abmantelbarkeit an.

Die Leitung verfügt über folgende Eigenschaften:

  • sehr gute Abmantelbarkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • beständig gegen Öle und Schmierstoffe
  • geringes Abriebsverhalten
  • bedingt Schleppkettentauglich
Zurück nach oben

PVC – für mittlere mechanische Beanspruchung

PVC  

Logistik/Versand

In Bereichen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung, wie zum Beispiel in Verpackungsanlagen oder Montagemaschinen, ist diese günstige Polyvinylchloridleitung einsetzbar.

Die Leitung verfügt über folgende Eigenschaften:

  • sehr gute Abmantelbarkeit
  • gute Chemiekalienbeständigkeit
  • bedingt beständig gegen Öle und Schmierstoffe
  • geringes Abriebsverhalten
Zurück nach oben

PE-X – für Outdoor Anwendungen

PE-X  

Verkehr

Speziell für die Verlegung im Außenbereich bieten wir Ihnen unsere vernetzte Polyethylenleitung. UV-Strahlung, hohe und niedrige Temperaturen, Temperaturschocks sowie Witterungseinflüsse sind kein Problem.

Die Leitung verfügt über folgende Eigenschaften:

  • UV- und witterungsbeständig
  • sehr ölbeständig
  • geringe Rauchgasdichte
  • Halogenfrei
Zurück nach oben

PP – für die Lebensmittelindustrie

PP  

Lebensmittelindustrie

Besondere Anforderungen werden an Leitungen gestellt, die in der Herstellung von Lebensmitteln im Einsatz sind. Die Lebensmittel dürfen nicht verunreinigt werden und die eingesetzten Materialien müssen zudem Beständig gegen Reinigungsmittel sein. Unsere Polypropylenleitungen haben zudem einen hellen Außenmantel, so sind Verschmutzungen gut erkennbar.

Die Leitung verfügt über folgende Eigenschaften:

  • sehr beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • leichtes Erkennen von Verschmutzungen durch hellen Außenmantel
  • Halogenfrei

 

Zurück nach oben

RADOX® – für Bahnanwendungen

Radox  

Bahnanwendung

Insbesondere im Bereich der Bahnindustrie sind strenge Anforderungen zu erfüllen. Vor allem der Brandschutz aber auch gute Öl- und Schmierstoffbeständigkeit haben hohe Priorität. Der spezielle RADOX®-Außenmantel erfüllt diese Anforderungen.

Die Leitung verfügt über folgende Eigenschaften:

  • Brandschutz nach Bahnnormen
  • beständig gegen Öle und Schmierstoffe
  • geringe Rauchgasdichte
  • geringe Biegeradien
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Kabel