Antennen und Kabel

Antennen und Kabel

Immer auf Empfang

Mit den passenden Antennen und dem richtigen Zubehör machen Sie Ihre Wireless-Lösung komplett.

Zurück zu Industrial Wireless

Kategorien

Suchen in Antennen und Kabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sichern Sie sich maximale Übertragungsqualität für Ihre Applikation und ergänzen Ihre Wireless-Geräte mit den passenden Antennen. Zubehör wie die entsprechenden Kabel runden das Paket ab.

Ihre Vorteile

  • Mehr Leistung für Ihre Anwendung durch aufeinander abgestimmtes Zubehör
  • Optimal für industrielle Anwendungen dank speziellem Antennen-Design
  • Erleichterte Auswahl der richtigen Komponenten durch hilfreiche Beispiele

Die richtige Antenne für Ihre Anwendung

Antennen für jede Anwendung  

Antennen für jede Anwendung

Die richtige Antenne macht unsere Wireless-Geräte zur individuellen Lösung für Ihre Anwendung.

Lager- oder Produktionshallen
Für die Funkabdeckung in Räumen mit vielen reflektierenden Einrichtungen

Spurgeführte Systeme
Für die drahtlose Übertragung zum Beispiel zu spurgeführten Systemen

Richtfunkstrecken
Für die Überbrückung großer Distanzen

Fahrzeuge oder Maschinen
Besonders robuste Antennen für den Einsatz zum Beispiel auf Fahrzeugen

Was Sie für Ihr Wireless-System benötigen

Komponenten eines Wireless-Gerätes  

Komponenten eines Wireless-Gerätes

Hier sehen Sie, welche Komponenten Sie rund um ein Wireless-Gerät benötigen.

  1. Schaltkasten
  2. Funkmodul
  3. Pigtail
  4. Überspannungsschutz
  5. Antennenkabel
  6. Adapter
  7. Antenne

 

Antennenbarriere für den sicheren Einsatz von Standardantennen im Ex-Bereich

Antennenbarriere für die Installation in der Ex-Zone 2  

Antennenbarriere für die Installation in der Ex-Zone 2

Die Antennenbarriere macht die Hochfrequenzausgänge Ihrer Funkmodule eigensicher nach Zündschutzart Ex i. Sie begrenzt die Zündenergie im Fehlerfall. Das ermöglicht es Ihnen, Standardantennen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, 1 und 2 einzusetzen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Downloads

Weitere Informationen