Zubehör für Ladestecksysteme

Zubehör Ladestecksysteme

Ladestecksysteme – vorteilhaft ergänzt

Zubehörartikel und Ersatzmaterial erweitern die Funktionen Ihrer Ladestecksysteme.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in Zubehör für Ladestecksysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ergänzend zu den Ladestecksystemen von Phoenix Contact steht eine Auswahl verschiedener Zubehörteile und Ersatzmaterialien zur Verfügung.
Für Fahrzeug-Ladestecker sind verschiedene Halterungen und Testadapter, mit denen Sie die Funktionen Ihrer Ladestation und den Ladeprozess testen können, erhältlich. Infrastruktur-Ladedosen können mit unterschiedlichen Schutzdeckeln IP54-geschützt oder auch mit einem Anbaurahmen versehen werden.

Ihre Vorteile

  • Test Ihrer Ladestation mit dem Testadapter zur Simulation des Ladeprozesses und des Verriegelungsvorgangs
  • Optimaler Schutz des Fahrzeug-Ladesteckers während der Ladepausen durch stabile Halterungen
  • Langlebigkeit von Infrastruktur-Ladedosen durch witterungsbeständige Schutzdeckel
  • Flexibel positionierbare Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen durch Vorder- und Rückwandmontage
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens mit Verriegelungserkennung
  • Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
  • Produktion nach ISO/TS 16949

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter  

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter

Als Gegenstück von AC- und DC-Fahrzeug-Ladesteckern stellt Phoenix Contact Testadapter bereit, die den Fahrzeug-Inlets in ähnlicher Form nach gültigen Normen entsprechen. Hiermit können Sie entwicklungsbegleitende Tests mit Ihrer Ladestation unter Laborbedingungen durchführen und alltagsnahe Situationen simulieren. Die Testadapter können auch für andere infrastrukturseitige Analysen verwendet werden.
Wenn Sie Fahrzeug-Inlets für den Einbau in ein Elektrofahrzeug suchen, finden Sie unter WEITERE INFORMATIONEN den passenden Link zur Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Für Ihre Laboranforderungen stehen folgende Leistungsvarianten für die Ladestandards CCS Typ 1 und CCS Typ 2 zur Verfügung:

  • 125 A / 850 V DC (metrisch)
  • 200 A / 850 V DC (metrisch)

kombiniert mit:

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 und GB/T  

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 und GB/T

Um Infrastruktur-Ladedosen vor Umwelteinflüssen optimal zu schützen, stellt Phoenix Contact Schutzdeckel in jeglicher Anwendungsform bereit. Sie lassen sich zudem mit individuellem Logo gestalten. Wählen Sie Ihren Schutzdeckel für Ihren Anwendungsfall.
GB/T Schutzdeckel variieren in der Art des Deckelmechanismus – selbstschließend oder selbstöffnend. Die Einbauposition ist frei wählbar. Dadurch lässt sich der Schutzdeckel von links, rechts, oben oder unten anbringen.

  • Typ 2, selbstschließend, rückseitig verschraubbar
  • Typ 2, selbstschließend, vorderseitig verschraubbar ("Easy Mount" Ausführung)
  • GB/T, selbstschließend, rückseitig verschraubbar
  • GB/T, selbstöffnend, rückseitig verschraubbar

Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Parkpositionen der Fahrzeug-Ladestecker während der Ladepausen  

Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Um die Fahrzeug-Ladestecker der Ladekabel an der Ladestation aufzuhängen, empfiehlt sich eine passende Fahrzeug-Ladestecker-Halterung von Phoenix Contact. Sie sorgen für einen sicheren Schutz und festen Halt während der Ladepausen. Diese sogenannten Parkpositionen lassen sich per Vorder- oder Rückwandmontage variabel einbauen. Sie finden je nach Ladestandard die passende Fahrzeug-Ladestecker-Halterung:

  • Typ 1 AC
  • Typ 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS Typ 1 DC
  • CCS Typ 2 DC
  • GB/T DC

Ersatzmaterial

Ersatzmaterial für Ladestecksysteme: Aktuatoren und Schutzkappen  

Ersatzmaterial für Ladestecksysteme: Aktuatoren und Schutzkappen

Für Infrastruktur-Ladedosen stehen verschiedene Verriegelungsaktuatoren, Dichtungen und Anbaurahmen zur Auswahl.

Für Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker erhalten Sie Schutzkappen.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen