Reduzieren Sie Ihren Aufwand: Unsere AS-Interface-Komponenten können Sie leicht montieren und sind einfach in der Handhabung.
Sie möchten einfach, schnell und fehlerfrei verdrahten? AS-Interface ist ohne besondere Vorkenntnisse zu installieren und setzt damit Maßstäbe in der Automatisierung. Zudem senken Sie Ihre Kosten für Installation, Projektierung und Wartung der Maschinen und Anlagen. Phoenix Contact bietet Ihnen ein komplettes AS-Interface-Produktportfolio.
AS-Interface-Master
Der AS-Interface-Master ist in zwei Ausführungen für Profibus DP-Netzwerke erhältlich:
Beide Geräte sind AS-Interface-Master der neuesten Generation. Sie sind spezifiziert nach dem Masterprofil M4.
Der AS-Interface-Master für Inline ist besonders flexibel einsetzbar, da er über unterschiedliche Buskoppler in nahezu jedes Netzwerk integrierbar ist.
AS-Interface-Slave (I/O-Slaves)
Um Sensoren oder Aktoren an das AS-Interface-Netzwerk anzuschließen, sind I/O-Slaves erforderlich. Die Geräte erhalten Sie für jeden möglichen Einsatz:
AS-Interface-Stromversorgung
Die speziellen Stromversorgungen für AS-Interface nutzen Sie zur Datenentkopplung des 2-Draht-Systems.
Besonders hilfreich: Die Funktion Earth Fault Detection, kurz EFD, erkennt sofort einen Erdschluss im System, meldet ihn oder schaltet die Versorgung ab.
Für den Aufbau eines AS-Interface-Netzwerkes bieten wir Ihnen ein umfangreiches Produktportfolio.
"$pageName" auf