AC-USV mit IQ Technology

AC-USV mit IQ Technology

Länger arbeiten

Clevere IQ Technology überwacht und optimiert den Energiespeicher Ihrer USV.

Zurück zu USV für AC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, die unterbrechungsfreie Stromversorgung für AC-Anwendungen, sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Für QUINT UPS gibt es kostenlose Konfigurationssoftware, verschiedene Datenkabel und Montagesets für die Energiespeicher.

Suchen in AC-USV mit IQ Technology

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die intelligente USV sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Denn die IQ Technology denkt mit und informiert Sie, sobald es erforderlich ist.

Ihre Vorteile

  • Vollständige Nutzung des Energieinhalts: Prozesse und Applikationen werden so lange wie möglich weiterversorgt
  • Frühzeitige Warnung vor Ausfall, denn die USV kennt die verbleibende Lebenserwartung des Energiespeichers
  • Aktueller Stand: die USV ermittelt die gegenwärtige Leistungsfähigkeit des Energiespeichers
  • Optimiert für Ihre Anwendung: unterschiedliche Energiespeichertypen, z. B. CAP-Module
  • Optimierte Integration ins System durch Anbindung der USV an übergeordnete Steuerungen

Intelligente USV durch IQ Technology

IQ Technology  

Intelligent managen mit der IQ Technology

Mit der IQ Technology wird Ihre Stromversorgungslösung intelligent. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung überwacht und optimiert den Energiespeicher. Arbeiten Sie unterbrechungsfrei mit der intelligenten USV für Power Nonstop:

  • Sie kennen den Ladezustand und die Restlaufzeit Ihres Energiespeichers.
  • Sie werden frühzeitig vor Ausfällen gewarnt und haben Zeit, diese zu verhindern.
  • Sie maximieren die Lebensdauer des Energiespeichers.
  • Sie übertragen alle relevanten Informationen auf Ihren Rechner und übergeordnete Steuerungen.

QUINT UPS für AC-Anwendungen

QUINT AC-UPS  

Intelligente QUINT UPS für AC-Anwendungen

Die QUINT UPS für AC-Anwendungen liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve. Der im Batteriebetrieb erzeugte Sinus ist synchron zum vormals speisenden Netz.

  • Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers durch IQ Technology.
  • Weltweit einsetzbar: Eingangsspannungen von 96 bis 264 V AC.
  • Maximale Energieeffizienz im Offline-Betrieb: Wirkungsgrad von 98 % bei geladenem Energiespeicher.
  • Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung durch Schaltausgänge, USB-Schnittstelle, Data Port und die Parametrierung mit Speicherbaustein.
  • Einschalten der QUINT AC-UPS ist durch die Kaltstartfunktion BAT-START ohne Versorgungsnetz (120 V / 230 V) möglich.

Auswahl des richtigen Energiespeichers

Energiespeicher  

Passende Energiespeicher für Ihre USV-Lösung

Die QUINT AC-UPS für 120 V / 230 V AC mit einer Leistung von 400 W / 500 VA eignet sich besonders für die Kombination mit allen Energiespeichern UPS-CAP und UPS-BAT.

Wählen Sie den passenden Energiespeicher für Ihre Anwendung!

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen