AC-Infrastruktur-Ladedosen

AC-Infrastruktur-Ladedosen

Schnell und flexibel montiert

Vorkonfektionierte Infrastruktur-Ladedosen für Ladepunkte im Innen- und Außenbereich.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in AC-Infrastruktur-Ladedosen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Egal ob kompakte Wallbox oder öffentliche Ladestation: Mit den flexibel einsetzbaren und platzsparenden Infrastruktur-Ladedosen von Phoenix Contact haben Sie immer die passende Lösung. An die genormten Infrastruktur-Ladedosen können mobile Mode-3-Ladekabel angeschlossen werden. Sie ermöglichen eine höhere Leistungsübertragung als beim Laden über die übliche Haushaltssteckdose.

Ihre Vorteile

  • Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
  • Vollständiges Produktprogramm für Typ 2 und GB/T-Standard
  • Integrierte Verriegelung während des Ladens mit Verriegelungserkennung
  • Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
  • Modulare Aufbauweise für Vorder- und Rückwandmontage
  • Optionaler IP54-Schutzdeckel
  • Entwickelt und produziert nach IATF 16949 und ISO 9001

Laden mit Wechselstrom nach Modus 3, Fall B

 Lademodus 3, Fall B  

Lademodus 3, Fall B

Für das konventionelle Laden mit Wechselstrom bietet Phoenix Contact ein breites Angebot an genormten Ladestecksystemen für den weltweiten Einsatz. Die AC-Infrastruktur-Ladedosen kommen beim Lademodus 3 im Fall B zum Einsatz. Das bedeutet, dass die üblicherweise im Kofferraum mitgeführten mobilen Ladeleitungen hier angeschlossen werden können.

Mit einer Verriegelungsaktuatorik wird das Herausziehen des Infrastruktur-Ladesteckers während des Ladevorgangs verhindert. Über eine integrierte Elektronik im Verriegelungsaktuator wird die Verriegelung angesteuert und der aktuelle Zustand abgefragt. Die modulare Aufbauweise der Infrastruktur-Ladedose ermöglicht eine Front- oder Rückwandmontage an die Gehäusewand. Ein Entwässerungsschlauch und verschiedene Arten von Schutzdeckel können optional angebracht werden.

 

AC-Infrastruktur-Ladedosen für Europa

Infrastruktur-Ladedose Typ 2 mit Klappdeckel, Anbaurahmen und Aktuator  

Infrastruktur-Ladedose Typ 2

Die genormte Infrastruktur-Ladedose Typ 2 nach IEC 62196 ist für das Laden in Europa ausgelegt. Phoenix Contact bietet hierzu zwei verschiedene Ausführungen an:

  • mit modularem Aufbau und rückseitiger Schutzdeckel-Verschraubung für die Front- und Rückwandmontage
  • als Easy-Mount-Ausführung mit vorderseitiger Schutzdeckel-Verschraubung für die Rückwandmontage

Die Easy-Mount-Infrastruktur-Ladedose wird hierbei mit zugehörigem Befestigungsrahmen an der Gehäusewand angebracht. So kann der Easy-Mount-Schutzdeckel bequem ausgetauscht werden, ohne die Wallbox oder Ladestation öffnen zu müssen.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

AC-Infrastruktur-Ladedosen für China

Infrastruktur-Ladedose nach GB/T Standard mit Aktuator  

Infrastruktur-Ladedose GB/T

Die genormte Infrastruktur-Ladedose nach GB/T 20234 ist für das Laden in der chinesischen Infrastruktur ausgelegt. Sie ist der Infrastruktur-Ladedose Typ 2 sehr ähnlich. Normativ ist zusätzlich zur Verriegelungsatuatorik eine Einkerbung für den Hebel des Infrastruktur-Ladesteckers vorhanden.

  • 20 A / 220 V AC (metrisch)
  • 20 A / 440 V AC (metrisch)
  • 32 A / 220 V AC (metrisch)
  • 32 A / 440 V AC (metrisch)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen