Produktliste Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Filter

24 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Profil - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Farbe: lichtgrau (7035), Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 16,2 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Abdeckhaube - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Breite: 73 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 24 mm, Farbe: transparent, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

Abdeckhaube - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Breite: 73 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 63,2 mm, Farbe: transparent, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

Abdeckhaube - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Breite: 92 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 34 mm, Farbe: transparent, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

24 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76