Produktliste Prüfsteckleisten

Filter

9 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Prüfsteckleiste - UTWE 6/3+1 - 3069047

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 65,8 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/4+1 - 3069048

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 74 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 107 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/5+1 - 3069049

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 82,3 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/6+1 - 3069051

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 90,5 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 139,5 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/7+1 - 3069065

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Polzahl: 8, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 99 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/8+1 - 3069064

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Polzahl: 9, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 107 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/12+1 - 3069077

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 26, Polzahl: 13, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 139,5 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

9 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen