Produktliste Klemmenadapter

Filter

48 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_AWG_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt [AWG]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Klemmenadapter - HC-D 40-A-TWIN-PEL-F - 1580147

HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie D40, 40-polig, PE-Anschluss rechts für die linke Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Klemmenadapter - HC-D 40-A-TWIN-PEL-M - 1580150

HEAVYCON Klemmenadapter Steckereinsatz, Serie D40, 40-polig, PE-Anschluss rechts für die linke Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Klemmenadapter - HC-D 40-A-TWIN-PER-F - 1580163

HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie D40, 40-polig, PE-Anschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Klemmenadapter - HC-D 40-A-TWIN-PER-M - 1580176

HEAVYCON Klemmenadapter Steckereinsatz, Serie D40, 40-polig, PE-Anschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PEL-F - 1580189

HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie D64, 64-polig, PE-Anschluss rechts für die linke Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - 1580192

HEAVYCON Klemmenadapter Stifteinsatz, Serie D64, 64-polig, PE-Anschluss rechts für die linke Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-F - 1580202

HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie D64, 64-polig, PE-Anschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Klemmenadapter - HC-D 64-A-TWIN-PER-M - 1580215

HEAVYCON Klemmenadapter Stifteinsatz, Serie D64, 64-polig, PE-Anschluss links für die rechte Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Klemmenadapter - HC-D 40-A-UT-PEL-M - 1584240

HEAVYCON Klemmenadapter Steckereinsatz, Serie D40, 40-polig, PE-Anschluss rechts für die linke Schaltschrankseite, Schraubanschluss

Klemmenadapter - HC-D 40-A-UT-PEL-F - 1584253

HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie D40, 40-polig, PE-Anschluss rechts für die linke Schaltschrankseite, Schraubanschluss

48 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen