Produktliste Systemverkabelung und Zubehör

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Elektronikgehäuse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Programmieradapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmieradapter mit USB-Schnittstelle, zur Programmierung mit Software. Der USB-Treiber ist in den Softwarelösungen der zu programmierenden Produkte, wie zum Beispiel Messumformern oder Motormanagern, enthalten.

Adaptermodul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Die Aufnahme (IFS-OP-CRADLE) für die Bedieneinheit eignet sich ideal als abgesetztes Bedien- und Anzeigegerät für 17,5 mm / 35 mm Module. Montierbar direkt auf der Tragschiene.

Bedieneinheit - IFS-OP-UNIT - 2811899

Die Bedieneinheit ermöglicht eine einfache Parametrierung und Bedienung der MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) Module vor Ort auch ohne Software. Mit der Kopierfunktion kann man weitere Module schnell und kostengünstig konfigurieren. Aufrastbar auf 35mm Module.

Einspeise-/Fehlermeldemodul - MACX MCR-PTB - 2865625

Einspeise- und Fehlermeldemodul mit Schraubanschluss, inklusive zugehörigem Tragschienen-Busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Tragschienen-Busverbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Einspeise-/Fehlermeldemodul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Einspeise- und Fehlermeldemodul mit Push-in-Anschluss, inklusive zugehörigem Tragschienen-Busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kabelsatz zur Signalübertragung und Spannungsversorgung auf dem Termination Carrier für Trennverstärker der Serie MACX Analog Ex. Anschluss der Klemmstellen 3.2 und 2.2 (Signalübertragung für aktive Eingangskarten) an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für die zweikanaligen Module oder Module mit doppeltem Ausgang der Serie MACX Analog Ex. Anschluss der Klemmstellen 3.1 und 3.2 sowie 2.1 und 2.2 (Signalübertragung) an die Signalplatine.

Kabelsatz - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kabelsatz für Einspeise- und Fehlermeldemodul TC-MACX-MCR-PTB (Artikel-Nr.: 2904673), zur Verwendung auf dem Termination Carrier für die Trennverstärker der Serie MACX Analog Ex.

12 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen