Approbation
Funktion
Gerätetyp
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Übertragungsgeschwindigkeit
Managed Switch 2000, 5 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 7 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 1 SC-Multimode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 7 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 1 SC-Singlemode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SC-Multimode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SC-Singlemode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 ST-Multimode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 ST-Singlemode 100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 4 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
"$pageName" auf