Approbation
Reihenklemme mit zweistufigem Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Ex-i-Signalkreis, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 54,6 mm. HART-fähig.
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Ex-i-Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC, HART-fähig.
Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für 4 Signaladern. Nennspannung: 12 V DC
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, Brücke zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Ex i-Signalkreis. Nennspannung: 24 V DC
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene EEx ia-Signalkreise. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen EEx ia-Signalkreis. Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 2-adrige erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm.
Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Querspannungsgrob- und Feinschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signaladern in der Informationstechnik, Längsspannungsgrobschutz zur Erde.
Überspannungsfeinschutz in 9-poligem D-SUB-Stecker für PROFIBUS DP Anwendungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 12 MBit/s.
"$pageName" auf