Produktliste Auflageböcke

Filter

33 Treffer

Auflagebock - AB/SS - 0404428

Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau

Auflagebock - AB/SS-EX - 0404415

Auflagebock aus Isolierstoff mit 2 Halteschrauben, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau

Auflagebock - AB/SS-M - 3025888

Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm, Farbe: grau

Auflagebock - AB/SKS - 3240224

Auflagebock für Sammelschienen

Auflagebock - AB2/SS - 0404431

Doppel-Auflagebock, aus Isolierstoff, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 mm x 10 mm oder 6 mm x 6 mm, Höhe: 48 mm

Auflagebock - AB3/SS - 0800086

Auflagebock, Material: PA, Farbe: grau

Auflagebock - ABN 2/SS - 0404460

Doppel-Auflagebock, aus Isolierstoff, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Höhe in geschlossenem Zustand: 39 mm

Auflagebock - AB-SK - 3025341

Auflagebock für Sammelschienen

Auflagebock - AB-SK/E - 3026476

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 10 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 20 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

Auflagebock - AB-SK TOP - 3062090

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 102,4 mm, Breite: 5,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

33 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/at/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/tVTbbqMwFPyWPvCIba7B-4ZSqVXV1SYb2gRekA2HxBW3GBOafv2a3UrbSGlQVQUhYUtz5swcM8YJ3uCkZgexZUo0NSv1Pk781L6ziHXvWj8D9_ctWd4tlr-s4OlxvnDwM05wktWqVTscM5WDQQbgBqmYqA3SyibvM9UZpBSdSlu2Bb3u-rZtpOrS1iTUJLZ-DWLRnFPfo2ZhU266xYyYQc5907csyjPXth3bHXu1mchxzD3KCs_yzByop9GUmpRkzPRzYDb4fkFsgtcXxS99nFz29q-efPKEZKo-1vWzTwHeDK8PAgb8VDey0rNefdHePZno8Oh-s8MEvX9V-tvr0kfXHU7kXZXe-a76h6mfVydfvOz3Sajj3dQKXhXeXD3f69HFRGb_Ai6EcpVDGkbpYjMPo9Gm4BUasgoR1L5m6F1x-l_v6DSsuRNscSKhAAkS9VJffTul2u6HQbTjYUDbptmWgJgyyLmKXdPpAZ0Ap-Izez-0URWTrEKjHIkk7HvoFORINgPKmr7WTBY5hXZ6vigXErLxotZyVvMzgEJAqX-Icf3hLM417aDUVLrnuMWxjduqCpyjMOOHwzBERTXnwenn6JAXN-FH5y0C_gZxeHPzB-YUFSE!/p0/IZ7_2G101H41M84RD0QGPQO18ULCL7=CZ6_2G101H41M84RD0QGPQO18ULCP3=MEpxc.param.sort.direction!ASC=pxc.param.pager.requested.row.count!10=pxc.param.pager.selected.page!3=pxc.param.sort.field!sort_p-09-02-02==/

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen