Produktliste Security-Router und Firewalls

Filter

24 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX-B - 2702139

Router für Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT und Port-Forwarding, bis zu 2x 85 MBit/s Datendurchsatz

Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Security Appliance im Metallgehäuse, mit erweitertem Temperaturbereich, SD-Karten-Slot, bis zu 2 VPN-Tunnel, 2-Click-Firewall für einfachste Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT

neu

Security-Appliance - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588

Security-Appliance mit 4G-Mobilfunk-Schnittstelle, SD-Karten-Slot, 2 VPN-Tunnel, Firewall für einfache Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT, 4-Port Switch, 2 SIM-Karten-Slots

Router - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Security Appliance mit Mobilfunk-Schnittstelle. SD-Karten-Slot. 2 VPN Tunnel, 2-Click-Firewall für einfachste Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT. 4-Port Switch. 2 SIM-Karten Slots. GPS-Empfänger.

Router - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Security-Router im Metallgehäuse mit integriertem 5-Port-Switch, VPN, mit erweitertem Temperaturbereich, SD-Karten-Slot, einfache Firewall, Router mit NAT/1:1-NAT

Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

Security Appliance im Metallgehäuse, mit erweitertem Temperaturbereich, SD-Karten-Slot,
intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang für maximale Sicherheit und einfachste Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT, optional VPN / CIFS Integrity Monitoring

Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Security Appliance im Metallgehäuse, mit erweitertem Temperaturbereich, SD-Karten-Slot, VPN für 10 VPN Tunnel (opt. bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz), intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang für maximale Sicherheit und einfachste Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT, optional CIFS Integrity Monitoring

Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

Security Appliance im Metallgehäuse, mit ATEX- und IECex-Zulassung mit erweitertem Temperaturbereich, SD-Karten-Slot, OPC/Modbus-Inspector, intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang für maximale Sicherheit und einfachste Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT, ab FW 8.5: VPN für bis zu 250 Tunnel, CIFS Integrity Monitoring, Redundanz-Funktion

neu

Security-Appliance - TC MGUARD RS4000 4G VPN - 2903586

Security-Appliance, WAN und 4G-Mobilfunk-Schnittstelle, SD-Karten-Slot, 10 VPN-Tunnel, intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang, Router mit NAT/1:1-NAT, optional CIFS Integrity Monitoring, 4-Port Managed Switch, 2 SIM-Karten-Slots

Router - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

Security Appliance, WAN und Mobilfunk-Schnittstelle. SD-Karten-Slot. 10 VPN Tunnel, intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang, Router mit NAT/1:1-NAT, optional CIFS Integrity Monitoring. 4-Port managed Switch. 2 SIM-Karten Slots. GPS-Empfänger.

24 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen