Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17
Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Buchse, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17
Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14
Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Buchse, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14
Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Bandware
Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Buchse, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Bandware
Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Stift, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14, Bandware
Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gerollt, Buchse, Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14, Bandware
"$pageName" auf