Produktliste Nietwerkzeug

Filter

26 Treffer

Werkzeug - UNIFOX-RVT M - 1212476

Blindnietenzange, kompakte und stabile Ausführung, für Nieten mit 2,4-5,0 mm Durchmesser, mit drei Mundstücken und Maulschlüssel

Befestigungsclip - RVT-PA 6 - 3240499

Kunststoff-Spreizniet, für Bohrlochdurchmesser 6 mm und eine Materialstärke von 1,5 ... 6 mm

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Blindniete, Ø 3,2 mm, Hülsenlänge 8 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 6 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 4/8 - 3240514

Blindniete, Ø 4,0 mm, Hülsenlänge 8 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 12 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Blindniete, Ø 3,0 mm, Hülsenlänge 12 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A, auch für UW/RW/PW 10 und 16

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

Blindniete, Ø 3,2 mm, Hülsenlänge 10 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 16 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/14 - 3240553

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 14 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

26 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen