Approbation
Ausgangsspannung
Eingangsspannung
Anschlussart
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), NFC-Schnittstelle und Schutzlackierung, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), NFC-Schnittstelle und Schutzlackierung, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 10 A
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage, mit wählbarer Ausgangskennlinie und SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Schutzlackierung und integriertem Entkopplungs-Mosfet, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, schutzlackiert, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A
Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
"$pageName" auf