Approbation
Ausgangsspannung
Eingangsspannung
Nennleistung
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-Anschluss, Eingang: 24 V DC , Ausgang: 24 V DC / 20 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC , Ausgang: 24 V DC / 20 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-Anschluss, Eingang: 24 V DC , Ausgang: 48 V DC / 5 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-Anschluss, Eingang: 48 V DC , Ausgang: 48 V DC / 5 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-Anschluss, Eingang: 24 V DC , Ausgang: 24 V DC / 5 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-Anschluss, Eingang: 24 V DC , Ausgang: 24 V DC / 10 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-Anschluss, Eingang: 24 V DC , Ausgang: 12 V DC / 8 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Push-in-Anschluss, Eingang: 48 V DC , Ausgang: 24 V DC / 5 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Weitbereichseingang, Tragschienenmontage, Push-in-Anschluss, Eingang: 48 V DC - 110 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2,5 A
Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC , Ausgang: 24 V DC / 5 A
"$pageName" auf