Produktliste Schutz für amerikanische Netzformen

Filter

9 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-US 60 ST - 2800738

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 60 V AC

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 120 V AC.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-US 240 ST - 2800740

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Fehlermeldung. Bauform: 240 VAC

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Fehlermeldung. Bauform: 277 VAC

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-US 347 ST - 2800742

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Fehlermeldung. Bauform: 347 VAC

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-US 480 ST - 2800743

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Fehlermeldung. Bauform: 480 VAC

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-US 690 ST - 2800744

Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Fehlermeldung. Bauform: 690 VAC

Überspannungsschutzbasiselement Typ 2 - VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 2905652

Basiselement für Typ 1/2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS T1/T2, mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 1-kanalig

Überspannungsschutzbasiselement Typ 2 - VAL-MS-T1/T2 BE/O - 2905650

Basiselement für Typ 1/2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS T1/T2. Ausführung: 1-kanalig

9 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen