Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze
Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, jedoch mit Inch/Metrisch-Maßschiene
Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze
Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, mit Inch/Millimeter-Maßschiene
Profilschneider, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von Neutralleitersammelschiene NLS‐CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch
Verdrahtungskanalschneider, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm
PPS COMPACT Schraubzwinge zum Befestigen des Profilschneiders PPS COMPACT, Stahlspindel mit Trapezgewinde und Kunststoff Handgriff
Profilschneider, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 35/7,5 und NS 35/15
"$pageName" auf