Produktliste Kunststoff-Kabelverschraubungen

Filter

210 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelverschraubung - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7 ... 13 mm

Kabelverschraubung - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M25, Leitungsdurchmesser 9 ... 17 mm

Kabelverschraubung - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M32, Leitungsdurchmesser 11 ... 21 mm

Kabelverschraubung - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M40, Leitungsdurchmesser 19 ... 28 mm

Kabelverschraubung - HC-K-KV-M32(12-21)BK - 1407673

Kunststoff-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 10 mm, Kabeldurchmesser: 12- 21 mm, SW 36, Verschraubung: M32

Kabelverschraubung - HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674

Kunststoff-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 10 mm, Kabeldurchmesser: 16- 28 mm, SW 46, Verschraubung: M40

Verschraubung - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Pg16-Verschraubungszubehör für Sockelgehäuse mit Leitungsdurchmesser 9 mm ... 12 mm

Verschraubung - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Pg16-Verschraubungszubehör für Sockelgehäuse mit Leitungsdurchmesser 11,5 mm ... 15 mm

Blindstopfen - HC-K-BS-M32-BK - 1410754

Blindstopfen, aus Kunststoff, Größe: M32

Blindstopfen - HC-K-BS-M40-BK - 1410767

Blindstopfen, aus Kunststoff, Größe: M40

210 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen