Produktliste Neutralleitersammelschienen

Filter

4 Treffer

N-Sammelschiene - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

N-Sammelschiene, Breite: 10 mm, Höhe: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Länge: 1000 mm, Farbe: silberfarben

N-Sammelschiene - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

N-Sammelschiene, Breite: 10 mm, Höhe: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

N-Sammelschiene - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

N-Sammelschiene, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Material: Kupfer, verzinnt, Länge: 1000 mm, Farbe: silberfarben

Potenzialausgleichsschiene - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potenzialschiene, mit geschlitzten 6,3/2,8-mm-Flachsteckern, max. 40 A Messing, verzinnt, Länge: 1 m

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76