Approbation
Farbe
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 17,8 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 20,3 mm, Farbe: schwarz (9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: schwarz (9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 53,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: schwarz (9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 71,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: schwarz (9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: schwarz (9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: schwarz (9005), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil für Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss, Breite: 17,8 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 53,4 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil für Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss, Breite: 17,8 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 53,4 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 49,78 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 49,78 mm, Farbe: schwarz (9005)
"$pageName" auf