Approbation
Tragschienentyp
Querschnitt minimal (starr)
Farbe
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Anschlussart
Querschnitt maximal (starr)
Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 10 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 10 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 12 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 12 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
N-Trennklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5
N-Trennklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5
"$pageName" auf