Approbation
Netzwerkschnittstelle
Funktion
Axioline E-EtherCAT®-Gerät im Metallgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik
Axioline E, EtherNet/IP™, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge an Pin 2 bei Typ-A-Ports: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Metallgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
Axioline E-Ethernet-Gerät im Metallgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik
Axioline E-PROFINET-Gerät im Metallgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik
Axioline E-PROFIBUS-Gerät im Metallgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik
Axioline E-EtherCAT®-Gerät im Kunststoffgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik
Axioline E, EtherNet/IP™, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge an Pin 2 bei Typ-A-Ports: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
Axioline E-Ethernet-Gerät im Kunststoffgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik
Axioline E-PROFINET-Gerät im Kunststoffgehäuse mit 8 IO-Link-Ports und 4 digitalen Eingängen, 24 V DC, M12-Schnellanschlusstechnik
Axioline E, Sercos, M12-Schnellanschlusstechnik, Digitale Eingänge an Pin 2 bei Typ-A-Ports: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Kunststoffgehäuse, Schutzart: IP65/IP67
"$pageName" auf