Produktliste IO-Link Devices für Axioline E

Filter

10 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Sensors, 0 V ... 10 V, M12-Schnellanschlusstechnik, gewinkelte Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Sensors, 4 mA ... 20 mA, M12-Schnellanschlusstechnik, gewinkelte Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Aktors, 0 V ... 10 V, M12-Schnellanschlusstechnik, gewinkelte Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Aktors, 4 mA ... 20 mA, M12-Schnellanschlusstechnik, gewinkelte Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines Temperatur-Messwiderstands, M12-Schnellanschlusstechnik, rechtwinklige Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Sensors, 0 V ... 10 V, M12-Schnellanschlusstechnik, gerade Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Sensors, 4 mA ... 20 mA, M12-Schnellanschlusstechnik, gerade Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Aktors, 0 V ... 10 V, M12-Schnellanschlusstechnik, gerade Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines analogen Aktors, 4 mA ... 20 mA, M12-Schnellanschlusstechnik, gerade Ausführung

Dezentrales I/O-Gerät - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Axioline E-IO-Link/Analog-Konverter zum Anschluss eines Temperatur-Messwiderstands, M12-Schnellanschlusstechnik, gerade Ausführung

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen