Produktliste Hybridsteckverbinder

Filter

190 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelsteckverbinder - SH-8ESC58A8LDLS - 1621517

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESC58A8LB4S - 1621520

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 12 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESC58A8LB2S - 1621522

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 12 mm ... 15 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESC58A8LB1S - 1621523

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 15 mm ... 18 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESS48A8LB4S - 1621525

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESS48A8LB3S - 1621526

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 12 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESS48A8LB2S - 1621527

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 12 mm ... 15 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESS48A8LB1S - 1621528

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 15 mm ... 18 mm

190 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen