Approbation
Richtung des Kabelabgangs
Gehäusematerial
Kabelverschraubung integriert
Schutzdeckel integriert
Gehäusetyp
Anwendung
Verriegelungsart
Anzahl der Kabelabgänge
Höhe
Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 110,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M50, Standard
Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 110,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M50, Standard
Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 110,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M50, Standard
Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 110,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M50, Standard
Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 74,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M25, Standard
Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 74,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M32, Standard
Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 74,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M40, Standard
Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 74,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M25, Schutzdeckel: ja, Standard
Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 74,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M32, Schutzdeckel: ja, Standard
Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 74,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x M40, Schutzdeckel: ja, Standard
"$pageName" auf