Produktliste Hochstromklemmen

Filter

91 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Hochstromklemme - UKH 50 - 3009118

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 BK - 3048331

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Breite: 20 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 BU - 3009105

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 75,8 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 RD - 3048344

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Breite: 20 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 1500V - 3247400

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 1500V BU - 3247402

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50-3L - 3076634

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 3, Querschnitt:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 60 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50-3L/FE - 3076636

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 4, Querschnitt:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 80 mm, Farbe: grau/schwarz-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50-3L/FE-F - 3076640

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Querschnitt:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 80 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau/schwarz-gelb, Montageart: direktes Anschrauben

Hochstromklemme - UKH 50-3L/N - 3076635

Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Querschnitt:16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 80 mm, Farbe: grau/blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

91 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen