Approbation
Displayauflösung
Datenspeicher
Anwendersoftware
Schutzart
Arbeitsspeicher
Schnittstelle
Touch-Panel mit 25,7 cm / 10,1"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Chromium Browser. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Chromium Browser. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 47,0 cm / 18,5"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (HD), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Chromium Browser. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 39,6 cm / 15,6''-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (HD), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Chromium Browser. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Chromium Browser. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Chromium Browser. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Otter Browser. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 25.9 cm / 10.2" TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Otter Browser. (Bussystem: ohne)
Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwendersoftware: Otter Browser. (Bussystem: ohne)
"$pageName" auf