Approbation
Schnittstelle
Netzwerkschnittstelle
Zweite Generation FL COMSERVER BASIC..., serieller Geräteserver zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt nur TCP-, UDP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software und Anwenderdokumentation (PDF)
Zweite Generation FL COMSERVER UNI..., serieller Geräteserver zur Umsetzung einer seriellen 232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt TCP-, UDP-, Modbus-Gateway- und PPP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software und Anwenderdokumentation
Zweite Generation FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), frei programmierbar in BASIC-Programmiersprache, zur Erstellung von eigenen Lösungen zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet. Inkl. Beispiele, Zusatzsoftware und Anwenderdokumentation
Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss.
Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.
Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.
Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und vier D-SUB-9-Anschlüsse.
Das GW MODBUS TCP/RTU-Gateway konvertiert serielle Modbus RTU- oder ASCII-Daten zu Modbus TCP. Unterstützt serielle Master- oder Slave-Geräte. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss.
Das GW MODBUS TCP/RTU-Gateway konvertiert serielle Modbus RTU- oder ASCII-Daten zu Modbus TCP. Unterstützt serielle Master- oder Slave-Geräte. Umfasst einen RJ45-Anschluss und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.
Das GW MODBUS TCP/RTU-Gateway konvertiert serielle Modbus RTU- oder ASCII-Daten zu Modbus TCP. Unterstützt serielle Master- oder Slave-Geräte. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.
"$pageName" auf