Produktliste Sicherungsklemmen

Filter

30 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUSE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sicherungsreihenklemme - PT 10,3-HESI 1000V - 3062142

Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 17,6 mm, Sicherungstyp: Midget / 10,3 x 38, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Sicherungsreihenklemme - PT 10,3-HESILED 1000V - 3062143

Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 17,6 mm, Sicherungstyp: Midget / 10,3 x 38, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige, für G-Sicherungseinsatz 10,3 x 38 mm, Querschnitt: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, Breite: 18 mm, Farbe: schwarz

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 3, Nennstrom: 30 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 18 mm, Sicherungstyp: 10,3 x 38 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Sicherungsreihenklemme - UK 10,3-HESI 1500V - 3062760

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm²- 25 mm², AWG: 18 - 4, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 1500 V, Breite: 23 mm, Sicherungstyp: gG / gPV / 10,3 x 85, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Sicherung - FUSE 10,3X38 2A PV - 3061295

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherung - FUSE 10,3X38 4A PV - 3061305

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherung - FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherung - FUSE 10,3X38 8A PV - 3061321

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Sicherung - FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

30 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen