Produktliste Ex-Leergehäuse mit zwei Verdrahtungsebenen

Filter

3 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Klemmenkasten - D PX A 177X177X145 - 0899324

Klemmenkasten, mit zwei Verdrahtungsebenen, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 177 mm x 177 mm x 145 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - D PX A 360X177X145 - 0899325

Klemmenkasten, mit zwei Verdrahtungsebenen, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 360 mm x 177 mm x 145 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - D PX A 360X360X145 - 0899326

Klemmenkasten, mit zwei Verdrahtungsebenen, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 360 mm x 360 mm x 145 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen