Produktliste Endhalter

Filter

20 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Endhalter - CLIPFIX 15 - 3022263

Schnellmontage-Endhalter, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15

Endhalter - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

Schnellmontage-Endhalter, Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 und KML3L, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5- oder NS 35/15-Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmenleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: weiß

Endhalter - E/UK - 1201442

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Material: PA, Länge: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35, Farbe: grau

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

Endhalter - E/U - 1201455

Endhalter, Breite: 8,5 mm, Farbe: grau

Endhalter - E/AL-NS 32 - 1201659

Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 32 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium

Endhalter - E/AL-NS 35 - 1201662

Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium

20 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76