Produktliste Feldgehäuse ECS

Filter

14 Treffer

neu

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Sockel, Farbe: schwarz, Breite: 170 mm, Länge: 176 mm, Höhe: 64 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Sockel, Farbe: schwarz, Breite: 170 mm, Länge: 176 mm, Höhe: 64 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Sockel, Farbe: schwarz, Breite: 163 mm, Länge: 176 mm, Höhe: 64 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Sockel, Farbe: schwarz, Breite: 163 mm, Länge: 176 mm, Höhe: 64 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-P-122X169-L-UV1-B - 2230004

Frontplatte, Farbe: schwarz, Breite: 196 mm, Länge: 34 mm, Höhe: 62 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Frontplatte, Farbe: schwarz, Breite: 196 mm, Länge: 40 mm, Höhe: 62 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Frontplatte, Farbe: schwarz, Breite: 196 mm, Länge: 40 mm, Höhe: 62 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-P-122X169-L-UV1-CG - 2230007

Frontplatte, Farbe: schwarz, Breite: 196 mm, Länge: 60 mm, Höhe: 62 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

Frontplatte, Farbe: schwarz, Breite: 163 mm, Länge: 29 mm, Höhe: 62 mm

neu

Elektronikgehäuse - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009

Frontplatte, Farbe: schwarz, Breite: 163 mm, Länge: 35 mm, Höhe: 62 mm

14 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen