Produktliste Datenlogger

Filter

3 Treffer

Data-Logger - PSK RTU 50 - 2400018

Datenlogger mit integriertem GSM/GPRS-Modem, 2 analogen und 4 digitalen Eingängen, 4 digitalen Ausgängen, 1 seriellen Schnittstelle und 1 Ethernet-Schnittstelle

Programmierkabel - PSK RTU PRG CAB - 2402816

Programmierkabel für PSK RTU 50

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programmspeicher (SD-Karte) mit Lizenz-Key und Emlog-Applikation, zur Verwendung mit einem Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Die Emlog-Applikation dient zur Auslesung von Messgeräten über Impulse, Analogwerte, Modbus/RTU. Mit der webbasierten Oberfläche können die Kanäle/Geräte und die Anbindung an ein übergeordnetes System konfiguriert werden.

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen