Produktliste Energiemanagement-Komponenten

Filter

1 Treffer

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Erweiterung des internen Flashspeicher, steckbar, 2 GByte, mit Lizenz-Key und Emlog-Applikation, zur Verwendung mit einem Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Die Emlog-Applikation dient zur Auslesung von Messgeräten über Impulse, Analogwerte, Modbus/RTU. Mit der webbasierten Oberfläche können die Kanäle/Geräte und die Anbindung an ein übergeordnetes System konfiguriert werden.

1 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76