Produktliste DC-Anschlusstechnik für die Feldverkabelung

Filter

22 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Steckverbinder - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 35 A, Nennspannung: 1100 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 35 A, Nennspannung: 1100 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 65 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Steckverbinder - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 65 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU - 1622150

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1500 V / 20 A, IP68 (24 h / 2 m)

Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU - 1622151

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1500 V / 25 A, IP68 (24 h / 2 m)

Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU - 1622152

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1500 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Sicherungsstecker - PV-C-M/F-PRO/F-1000/20-EU - 1622157

Sicherungssteckverbinder zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, schwarz, SUNCLIX-Steckgesicht, 1000 V / 20 A, IP68 (24 h / 2 m)

22 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen