Produktliste Abdeckprofile

Filter

66 Treffer

Abdeckprofil - AP 2 METER - 5022627

Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 2-TU gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m

Abdeckprofil - AP 2 CM - 5022889

Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 2-TU gerastet, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Maximale Lieferlänge: nach Kundenwunsch

Abdeckprofilträger - AP 2-TU - 5022630

Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 32- oder NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP 2, 2 mm dick

neu

Abdeckprofilträger - AP 2-TU KS - 3034372

Plombierbarer Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene und Befestigung des Abdeckprofils AP 2, mit Kunststoff-Rändelmutter M5, Platzbedarf: 2 mm

Abdeckprofil - AP 3 METER - 5022643

Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 3-TU, AP 3-TNS 35 gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m

Abdeckung - AP 3-TNS 32 - 5022669

Plombierbarer Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 32-Tragschiene und zur Befestigung des Abdeckprofils AP 3 mit Kunststoff-Rändelmutter M5, Platzbedarf: 13 mm

Abdeckung - AP 3-TNS 35 - 5022672

Plombierbarer Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene und Befestigung des Abdeckprofils AP 3, mit Kunststoff-Rändelmutter M5, Platzbedarf: 13 mm

Abdeckprofil - AP 3 CM - 5022876

Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmenleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 3-TU, AP 3-TNS 35 gerastet, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: nach Kundenwunsch

Abdeckprofil - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Abdeckprofil, 36 mm lang, mit Befestigungsbohrung

Abdeckprofilträger - AP 3-TU - 5022656

Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 32- oder NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP 3, 2 mm dick

66 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen