Approbation
Netzwerkschnittstelle
Anschlussart
Übertragungsmedium
Übertragungslänge
Wellenlänge
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 1000 kbit/s, Endgerät, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (B-FOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaser (Multimode)
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 1000 kbit/s, T-Koppler, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 2 x LWL (B-FOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaser (Multimode)
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 800 kBit/s, Basismodul, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet, CAN, CANopen® bis 800 kBit/s, Erweiterungs-/Redundanzmodul, Schnittstellen: 1x LWL (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 800 kBit/s, Basismodul, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (BFOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaserkabel (Multimode)
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 800 kBit/s, Erweiterungs-/Redundanzmodul, Schnittstellen: 1 x LWL (BFOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaserkabel (Multimode)
Modularer Repeater zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung für DeviceNet/SDS/CANopen, Datenrate bis 1 MBit/s. Hochwertige Potenzialtrennung zwischen den Schnittstellen, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC
Multimode-LWL-Konverter zur Verwendung mit der Station FB-HSB-DP/PA. Diese LWL-Module ermöglichen längere Strecken zwischen FB-HSB-DP/PA-Stationen, verringern Rauschen, und erlauben mehrere Topologien sowie Ring-Redundanz.
Singlemode-LWL-Konverter zur Verwendung mit der Station FB-HSB-DP/PA. Diese LWL-Module ermöglichen längere Strecken zwischen FB-HSB-DP/PA-Stationen, verringern Rauschen, und erlauben mehrere Topologien sowie Ring-Redundanz.
"$pageName" auf