Produktliste Kontakteinsätze für die Bahnindustrie

Filter

160 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Bemessungsspannung



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Leiterquerschnitt



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_AWG_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt [AWG]

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Leiterquerschnitt [AWG]



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

Kontakteinsatz - HC-A03-I-UT-F - 1585223

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie A3, 3-polig, Schraubanschluss ohne Drahtschutz

Kontakteinsatz - HC-A03-I-UT-M - 1585210

Kontakteinsatz, Baugröße: D7, Polzahl: 3+PE, Stift, Schraubanschluss, 230 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Kontakteinsatz - HC-A04-I-UT-F - 1585249

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie A4, 4-polig, Schraubanschluss ohne Drahtschutz, mit IP65 Dichtschraube

Kontakteinsatz - HC-A04-I-UT-M - 1585236

Kontakteinsatz, Baugröße: D7, Polzahl: 4+PE, Stift, Schraubanschluss, 230 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Kontakteinsatz - HC-D 7-I-CT-F - 1584347

Kontakteinsatz, Baugröße: D7, Polzahl: 7+PE, Buchse, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Kontakteinsatz - HC-D 7-I-CT-M - 1584334

Kontakteinsatz, Baugröße: D7, Polzahl: 7+PE, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Kontakteinsatz - HC-D 8-I-CT-F - 1584363

Kontakteinsatz, Baugröße: D7, Polzahl: 8, Buchse, Crimpanschluss, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Kontakteinsatz - HC-D 8-I-CT-M - 1584350

Kontakteinsatz, Baugröße: D7, Polzahl: 8, Stift, Crimpanschluss, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Kontakteinsatz - HC-Q05-I-CT-F - 1406537

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie Q5; 5-polig, Crimpanschluss

Kontakteinsatz - HC-Q05-I-CT-M - 1406538

Kontakteinsatz, Baugröße: D7, Polzahl: 5+PE, Stift, Crimpanschluss, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, 230 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung

160 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen